??
Výběr CAD modelu
K0999.3110
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0999 - Kliky pro ruční ovládání z nerezu s otočnou válcovou úchytkou
Kusovník
K0999.3110
BESTKIPP
Objednací číslo
K0999.3110
MATERIAL
Materiál
Edelstahl
AUSF
Provedení
Lícovaný otvor
AUSF1
Provedení 1
bez příčného otvoru
A
Vzdálenost
80 mm
D
Průměr
24 mm
D2
Průměr
10 mm
D3
Průměr
16 mm
D7
Závit
- mm
H
Výška
82 mm
H1
Výška
60 mm
H2
Výška
22 mm
H3
Výška
13.4 mm
H4
Vzdálenost
- mm
L
Délka
100 mm
SW
Otvor klíče
- mm
BS
Popis
Informace
Infotext
GEW
Hmotnost cca
0.2037 kg
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73269086
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245101719
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions